Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galatea®1000 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Galatea®1000 PIR Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,

Galatea®1000 PIR ist eine selbsttragende doppelwandige, metallbeschichtete Sandwichplatte aus Polyisocyanurat (PIR) für Wandverkleidungen mit glatter Außenseite und verdecktem Befestigungssystem. Dicken von 40 mm bis 60 mm. Deckbreite 1100 mm. Farben und Beschichtungen sind je nach Umgebung zu wählen. Fordern Sie den Standardfarbführer an. Wird für architektonische Wände verwendet. Vertikale und horizontale Installation.

Spezifikation
  • Galatea®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergalatea_1000_pir-copy
  • ProduktfamilieFaçade sandwich panel
  • ProduktgruppePIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit