Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels

    Simulated Marble Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Die Duschwannen und -wände in Marmoroptik von Eurotech vereinen Ästhetik und Funktionalität auf außergewöhnliche Weise. Die Paneele sind robuster und gleichzeitig leichter und beständig gegen Hitze, Chemikalien, Feuchtigkeit, Feuer und Korrosion . So garantieren sie Langlebigkeit , einfache Pflege und eine saubere, fugenlose Installation. Die vielseitigen Paneele sind in den Stärken 3 mm (1/8 Zoll) und 6 mm (1/4 Zoll) sowie als 2- oder 3-Wand-Sets erhältlich. Die Auswahl an eleganten Oberflächen reicht von Hochglanzweiß und Marmoroptik bis hin zu matten Designs wie Fischgrät , Holzmaserung , Sechseck , Streifenmuster , Schiefer und Wellenmuster . Diese Lösungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten , Kosteneffizienz und nachhaltige Leistung für den Einsatz im Hotel- und Gewerbebereich.

    • Stärker und dennoch leichter
    • Gebaut für die Ewigkeit
    • Hitzebeständig und chemikalienbeständig
    • Kein Fugenmörtel. Kein Schmutz.
    • Feuchtigkeits-, feuer- und korrosionsbeständig
    • Einfache Wartung
    • Anpassbare Ästhetik
    • Langfristiger Wert
    • Kostengünstig für Projekte
    • Nachhaltige Wahl
    Spezifikation
    • Design Patterns

      • Full Smooth White
      • Full Smooth Marble White
      • Subway Tile White
      • Subway Tile Marble White
      • Herringbone (Matte finish)
      • Slate Stone (Matte finish)
      • Hexagon (Matte finish)
      • Wood Grain (Matte finish)
      • Striped Rock (Matte finish)
      • Wave (Matte finish)

      Wall Set Options (vary by design pattern)

      • 2-wall set or 3-wall set configurations
      • Thickness options: 1/8” or 1/4”


      Technische Spezifikation
      • Referenznummersimulated-marble-wall-panels
      • ProduktfamilieSimulated Marble
      • ProduktgruppeShower Pans and Walls
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-12-01
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
      • Klassifizierung10 28 19.16
      • Format2014TitelShower Doors
      • OmniClassNummer23-31 17 25
      • OmniClassTitelShower Screens
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit