Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AT Atlas Cooling Tower

AT Atlas Cooling Tower

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

Um 100 % Zuverlässigkeit für die hohen Anforderungen kritischer Kühlanwendungen zu gewährleisten, ist der Atlas mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und nach strengen Standards gefertigt. Die langlebigen Baumaterialien gewährleisten die von EVAPCO-Produkten erwartete Langlebigkeit. Die Kühltürme sind in großen Modulen konzipiert, um die Installation zu erleichtern und den erforderlichen Montageaufwand vor Ort zu reduzieren. Als energieeffizientester modularer Kühlturm auf dem Markt ist der Atlas hinsichtlich der CTI-zertifizierten Kapazität pro Zelle unübertroffen.

Verwenden Sie nach dem Importieren der ATlas Revit-Familie die angegebene Modellnummer mit der richtigen Bezeichnung aus der Modellliste.



Spezifikation
  • MasterFormat Specification is available in Download

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAtlas
  • ProduktfamilieCooling Towers
  • ProduktgruppeAT Atlas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationKühlturm
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_30_70_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCooling towers
  • Klassifizierung23 65 00
  • Format2014TitelCooling Towers
  • OmniClassNummer23-33 23 00
  • OmniClassTitelCooling Towers
  • CSIUniFormatIICodeD3030
  • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems