Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

Die luftgekühlten Kondensatoren der eco-Air-Serie repräsentieren EVAPCOs neuesten Fortschritt in der Forschung und Entwicklung im Bereich der Wärmeübertragung. Die eco-Air-Serie ist in vollständig trockener und adiabatischer Ausführung erhältlich und maximiert die Wärmeabgabe bei minimalem oder keinem Wasserverbrauch. Die eco-Air-Serie ist ein weiteres Kapitel in EVAPCOs fortwährendem Engagement für qualitativ hochwertige, umweltfreundliche Produkte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerecoair-vcoil-adiabatic
  • ProduktfamilieCondensors - Air Cooled
  • Produktgruppeeco-Air
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationKondensator
  • UNSPSCNameCondensing units
  • UNSPSCCode40101704
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_17_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerant cooling systems
  • Klassifizierung23 63 13
  • Format2014TitelAir-Cooled Refrigerant Condensers
  • OmniClassNummer23-33 43 11
  • OmniClassTitelAir Cooled Condenser Units
  • CSIUniFormatIICodeD3030
  • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit