Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESW4 Closed Circuit Cooler
ESW4 Closed Circuit Cooler
ESW4 Closed Circuit Cooler

    ESW4 Closed Circuit Cooler

    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

    Der neue 14' x 22' ESW4 wurde entwickelt, um die Kapazität zu maximieren und die Energieeffizienz in EVAPCOs größter verfügbarer Kühlzelle mit geschlossenem Kreislauf zu optimieren . Durch Verwendung von EVAPCOs Crosscool Internal Tube Enhancement und der patentierten Sensi-Coil-Technologie mit elliptischen Rohren bietet der 14' x 22' ESW4 eine gleiche oder höhere Kapazität als Konkurrenzgeräte mit größerer Stellfläche und mehr Lüftermotor-PS. Der optimierte ESW4, auch in 8,5' und 12' breiten Modellen erhältlich, wurde speziell für Anwendungen mit hoher Tonnage wie Rechenzentren , Industrieanlagen und große HVAC-Anwendungen entwickelt , bei denen der Endbenutzer den niedrigsten Energieverbrauch bei der geringsten Anzahl an Geräten, Anschlüssen und Lüftern benötigt. Der ESW4 bietet die meisten Modelle und Kastengrößen der Branche und wurde mit IBC-konformer Konstruktion, FM-geprüfter Konstruktion und CTI-zertifizierter Leistung entwickelt.

    Spezifikation
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESW4-Closed-Circuit-Cooler
    • ProduktfamilieClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • ProduktgruppeESW4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameEvaporative coolers
    • UNSPSCCode40101703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung42 22 00
    • Format2014TitelProcess Chillers and Coolers
    • OmniClassNummer23-33 45 00
    • OmniClassTitelHVAC Coolers
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit