Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

Google-Übersetzung,

Der XLERATOR® Händetrockner von Excel Dryer verfügt über einstellbare Geschwindigkeits-, Ton- und Wärmeregler sowie eine von außen sichtbare Service-LED. Das optionale HEPA-Filtrationssystem entfernt 99,999 % der Viren aus dem Luftstrom. Jetzt mit 50 % längerer Lebensdauer und der branchenweit besten 7-Jahres-Garantie – das Beste ist jetzt noch besser. Unsere neuen verbesserten Funktionen, kombiniert mit den meisten Optionen und Zubehörteilen der Branche, helfen Ihnen, die perfekte Umgebung für jede Toilettenumgebung zu schaffen. Hochgeschwindigkeits-, energieeffizient und Made in USA-zertifiziert – Der XLERATOR ist EPD-zertifiziert, BuildingGreen-zertifiziert und bietet die meisten LEED® v4-Punkte aller Händetrockner. Durch den Wechsel von Papierhandtüchern zu Händetrocknern können Sie bis zu 95 % sparen, sodass Sie die Einsparungen nutzen können, um Ihre Gäste besser zu bedienen und gleichzeitig ihre Sorgen über schmutzige Papierhandtücher zu beseitigen, die auf dem Toilettenboden verstreut werden. Verbraucht 80 % weniger Energie als andere herkömmliche Händetrockner und trocknet die Hände trotzdem in nur 8 Sekunden. Spüren Sie mit dem XLERATOR® Händetrockner die Kraft einer sauberen und umweltfreundlichen Einrichtung.

Zu den Vorteilen des XLERATOR gehören:

  • 8 Sekunden Trockenzeit
  • Verbraucht 80 % weniger Energie als andere Händetrockner
  • 95 % Kostenersparnis gegenüber Papierhandtüchern
  • BuildingGreen-zertifiziert und bietet die meisten LEED®-Punkte aller Händetrockner
  • Fördert Hygiene (automatischer Sensor aktiviert)
  • Alternative zur Quellenreduzierung


Konstruktion

  1. Die Händetrocknerabdeckung besteht aus einer einteiligen, strapazierfähigen, rippenverstärkten Zinkdruckgusslegierung. Es muss leicht, unzerbrechlich und rostfrei sein und alle exponierten Oberflächen müssen hochglanzverchromt oder mit einer splitterfesten, elektrostatisch aufgetragenen Epoxidfarbe versehen und mit zwei verchromten manipulationssicheren Schrauben an einer Wandplatte befestigt sein.
  2. Die Wandplatte des Händetrockners muss mit (3) Löchern mit einem Durchmesser von 22 mm (7/8 Zoll) ausgestattet sein, von denen eines für die Verwendung mit Oberflächenrohren geeignet sein muss, um die Verkabelung zu erleichtern.
  3. Alle internen Teile des Händetrockners müssen gemäß den Anforderungen von Underwriters' Laboratories, Inc. beschichtet sein.
  4. Der gesamte Mechanismus muss intern geerdet sein.

Mechanismus

  1. Der Motor des Händetrockners ist ein seriell kommutierter Durchströmungs-Vakuummotor/Gebläse (5/8 PS / 20.000 U/min), der eine Luftgeschwindigkeit von 16.000 LFM (lineare Fuß pro Minute) am Luftauslass und 14.000 LFM an den Händen liefert (4 Zoll [102 mm] unterhalb des Luftauslasses).
  2. Das Heizelement des Händetrockners (970 W) besteht aus Nichrom-Draht und ist im Inneren des Gebläsegehäuses montiert, wodurch es vandalensicher ist. Es muss durch einen Thermostat mit automatischer Rückstellung geschützt sein, der sich öffnet, wenn der Luftstrom unterbrochen wird, und schließt, wenn der Luftstrom wiederhergestellt wird. Es soll eine Lufttemperatur von bis zu 57 °C (135 °F) bei einer Umgebungstemperatur von 22 °C (72 °F) an den Händen erzeugen (4 Zoll [102 mm] unter dem Luftauslass).
  3. Die Steuerung des Händetrockners wird durch einen optischen Infrarotsensor aktiviert, der sich neben dem Luftauslass befindet. Der Trockner funktioniert, solange sich die Hände unter dem Luftauslass befinden. Es gibt eine 35-Sekunden-Sperrfunktion, wenn die Hände nicht entfernt werden.

Eingeschränkte Garantie
Der Händetrockner wird für einen Zeitraum von sieben (7) Jahren auf Mängelfreiheit garantiert. Die Gewährleistung umfasst nach Wahl des Herstellers die werkseitig durchgeführte Arbeit sowie die Reparatur oder den Austausch defekter Teile.

Schlüsselwörter: XLERATOR Händetrockner, Händetrockner, Händetrockner, bester Händetrockner, Händetrocknerspezifikationen, elektrischer Händetrockner, gewerblicher Händetrockner, Waschraum-Händetrockner, energieeffizienter Händetrockner, Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, Badezimmer-Händetrockner, Händetrockner im Vergleich zu Papierhandtüchern, Händetrocknerhygiene, leiser Händetrockner, Händetrockner in Schulen, Händetrockner in Krankenhäusern, Händetrocknerpreis, Händetrocknerinstallation, berührungsloser Händetrockner, automatischer Händetrockner, schneller Händetrockner, leistungsstarker Händetrockner

Spezifikation
  • Keywords: XLERATOR hand dryer, hand dryer, hand hygiene, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Technische Spezifikation
  • Referenznummer9086
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeXLERATOR®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Sekundär MaterialNylon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)12.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13.13
  • Format2014TitelCommercial Toilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers
  • CSIUniFormatIICodeE1010
  • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit