Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

Google-Übersetzung,

Der XLERATOReco® Händetrockner von Excel Dryer nutzt innovative Technologie ohne Hitze, um Hände in nur 10 Sekunden mit lediglich 500 Watt zu trocknen. So sparen Sie in Ihrer Einrichtung Energie. Er verfügt über einstellbare Geschwindigkeit und Lautstärke sowie eine von außen sichtbare LED-Betriebsanzeige. Schnell, energieeffizient und zertifiziert nach dem Made-in-USA-Standard. Mit 50 % längerer Lebensdauer und branchenführender 7-Jahres-Garantie – jetzt noch besser. Dank einer maximalen Stromaufnahme von 4,5 Ampere können mehrere XLERATOReco®-Geräte an einem Stromkreis angeschlossen werden, was Installationszeit und -kosten deutlich reduziert. Der XLERATOReco® ist EPD-zertifiziert, BuildingGreen-geprüft und bietet die meisten LEED® v4-Punkte aller Händetrockner. Durch den Umstieg von Papierhandtüchern auf Händetrockner sparen Sie bis zu 95 %. Dieses gesparte Geld können Sie nutzen, um Ihren Gästen einen besseren Service zu bieten und gleichzeitig die Sorge um herumliegende, schmutzige Papierhandtücher zu beseitigen. Der XLERATOReco ist ideal für Einrichtungen in wärmeren Klimazonen.

MERKMALE

  • Neue „Keine-Hitze“-Technologie
  • 10 Sekunden Trocknungszeit
  • Einstellbare Geschwindigkeits- und Lautstärkeregelung
  • Verbraucht nur 500 Watt Energie
  • 95 % Kostenersparnis gegenüber Papierhandtüchern
  • Mehrere XLERATOReco- Einheiten können an einem 20-Ampere-Stromkreis installiert werden.
  • 7 Jahre beschränkte Garantie
  • Hergestellt in den USA zertifiziert®
  • BuildingGreen-zertifiziert und bietet die meisten LEED®-Punkte aller Händetrockner

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen:

Breite 11 3/4" (298 mm)
Höhe 12 11/16" (322 mm)
Tiefe 6 11/16" (170 mm)

Gewicht:

XL-BW: 12,4 lbs. (5,6 kg)
XL-SB: 16 lbs. (7,26 kg)
XL-W, GR, C, SI, SP: 17 lbs. (7,71 kgs.)

Schlüsselwörter: XLERATOReco Händetrockner, umweltfreundlicher Händetrockner, Händetrockner, Händetrockner, bester Händetrockner, technische Daten von Händetrocknern, elektrischer Händetrockner, gewerblicher Händetrockner, Händetrockner für Waschräume, energieeffizienter Händetrockner, Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, Händetrockner für Badezimmer, Händetrockner vs. Papierhandtücher, Hygiene beim Händetrocknen, leiser Händetrockner, Händetrockner in Schulen, Händetrockner in Krankenhäusern, Preis für Händetrockner, Installation von Händetrocknern, berührungsloser Händetrockner, automatischer Händetrockner, schneller Händetrockner, leistungsstarker Händetrockner

Spezifikation
  • Keywords: XLERATOReco hand dryer, eco-friendly hand dryer, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexcel-dryer-xleratoreco
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeXLERATOReco®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialNylon
  • Sekundär MaterialNylon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 13.13
  • Format2014TitelCommercial Toilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 15
  • OmniClassTitelHand Dryers
  • CSIUniFormatIICodeE1010
  • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit