Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Falcata outdoor elliptical dining table
expormim

Falcata outdoor elliptical dining table

Google-Übersetzung,

Esstisch mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Beinen aus eingespritztem Aluminium, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick und FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll dick.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfalcata-outdoor-elliptical-dining-table
  • ProduktfamilieFalcata outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung11 30 00
  • Format2014TitelResidential Equipment
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS