Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Google-Übersetzung,

Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus Aluminiumrohr, fertig mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • ProduktfamilieFlamingo indoor
  • ProduktgruppeIndoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung11 30 00
  • Format2014TitelResidential Equipment
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit