Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sofa mit Struktur aus geschältem und getöntem Naturrattan mit einem Durchmesser von 34 mm. Rückenlehne aus geschältem und getöntem Naturrattan mit 20 mm Durchmesser. Veredelt mit einer dreistufigen wasserbasierten Beschichtung (Farbstoff, Grundierung und Deckschicht), die dank UV-Filtern äußerst beständig gegen Sonneneinstrahlung ist. Möglichkeit der Individualisierung durch eine große Auswahl an leistungsstarken technischen Stoffen. Schutzkappen mit herausnehmbaren Kunststoff-Filzeinsätzen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercask-loveseat-t092a
    • ProduktfamilieCask outdoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)910
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)44.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment