Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo outdoor high dining table with round top
Flamingo outdoor high dining table with round top
    expormim

    Flamingo outdoor high dining table with round top

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Aluminiumrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • ProduktfamilieFlamingo outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables