Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Huma dining armchair with solid wood legs
Huma dining armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma dining armchair with solid wood legs

    Google-Übersetzung,

    Esszimmersessel mit verschiedenen Lösungen von Mario Ruiz (2015/2021) für Rückenlehne und Beine. Die Rückenlehne besteht aus natürlichem Rattan oder Stahlrohr, überzogen mit kaltgehärtetem Polyurethan-Formschaum und Polsterung. Die Beine sind aus Rattan, Holz oder Metall gefertigt. Alle Versionen beinhalten eine gepolsterte Sitzfläche. Möglichkeit der individuellen Gestaltung durch eine große Auswahl an technischen Hochleistungsstoffen. Veredelt mit einer dreistufigen Lackierung auf Wasserbasis (Farbe, Grundierung und Decklack), die dank UV-Filtern eine hohe Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung aufweist. Struktur aus geschältem und gefärbtem Naturrattan mit 28 mm Durchmesser. Rückenlehne aus geschältem und gefärbtem Naturrattan mit 10 mm Durchmesser.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhuma-dining-armchair-solid-wood-legs
    • ProduktfamilieHuma
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 58 16
    • Format2014TitelResidential Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment