Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Esszimmersessel mit Beinen aus Massivholz. Die Beine sind wahlweise in Buchenholz oder lackiertem Buchenholz erhältlich. Die Rückenlehne besteht aus Stahlrohr, überzogen mit kaltgehärtetem Polyurethan-Formschaum. Sitz und Rückenlehne sind gepolstert. Individuelle Gestaltung durch eine große Auswahl an technischen Hochleistungsstoffen möglich. Schutzkappen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • ProduktfamilieHuma
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStacking chairs
    • Klassifizierung12 58 16
    • Format2014TitelResidential Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit