Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
    expormim

    Loop dining chair

    2.3 von 5 Sternen2.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Stuhl mit Struktur aus geschältem und getöntem Naturrattan mit einem Durchmesser von 28 mm. Rückenlehne aus getöntem Naturgeflecht („achteckiges Geflecht“). Gepolsterter Sitz. Möglichkeit der Individualisierung durch eine große Auswahl an leistungsstarken technischen Stoffen. Veredelt mit einer dreistufigen wasserbasierten Beschichtung (Farbstoff, Grundierung und Deckschicht), die dank UV-Filtern äußerst beständig gegen Sonneneinstrahlung ist. SYNO®-Schutzkappen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloop-dining-armchair
    • ProduktfamilieLoop
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining chairs
    • Klassifizierung12 58 16
    • Format2014TitelResidential Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit