Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Google-Übersetzung,

Handgewebtes Chaiselongue-Modul aus Edelstahlrohr und mit Polyesterpulver veredelt. Handgewebtes Finish mit hochfestem Seil 24 mm/0,94 Zoll. Für den Außenbereich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummernido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • ProduktfamilieNido
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialTouw
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
  • OmniClassNummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClassTitelPatio Sofas
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS