Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Google-Übersetzung,

Tischplatte und Beine sind aus massiver europäischer Eiche mit einem Querschnitt von 21 mm gefertigt. Das Gestell ist mit einem Gegengewicht aus Metall versehen, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummertalo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • ProduktfamilieTalo indoor
  • ProduktgruppeIndoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)268
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 58 00
  • Format2014TitelResidential Furniture
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables