Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte und Beine aus Massivholz europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Der Unterbau ist mit einem metallischen Gegengewicht ausgestattet, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertalo-indoor-round-dining-table-120
    • ProduktfamilieTalo indoor
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung12 58 19
    • Format2014TitelDining Tables and Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables