Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall -  Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die LIGHTWALL 3440 ist unser beliebtestes Tageslichtsystem. Dieses Polycarbonat-Wandpaneelsystem bietet Schönheit, Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit mit vertikalen Paneelen, die bis zu 54 Fuß lang sein können und leckanfällige horizontale Fugen eliminieren. Transluzente Polycarbonat-Wandpaneele bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter Energieeinsparungen durch Tageslichteinfall, hervorragende Dämmwerte und die Beseitigung von leckanfälligen horizontalen Fugen. LEED-Punkte sind auch für 100 % recycelbare Polycarbonat- und Aluminiumrahmen erhältlich. Die LIGHTWALL 3440 hat Fassadenlösungen für eine Vielzahl von Strukturen in einer Vielzahl von Branchen bereitgestellt und wurde einer vollständigen Reihe von Luft-, Wasser- und Strukturtests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie eine hervorragende Isolierung, Haltbarkeit und Wetterfestigkeit bietet .

    Weitere Vorteile und Details

    • Strukturelle zellulare Polycarbonatplatten sind 500 mm (19-11/16”) breit
    • Vertikale Paneele mit einer Länge von bis zu 54 Fuß beseitigen leckanfällige horizontale Fugen
    • Angenehmes, diffuses Tageslicht
    • Hochisolierend, bis zu U-0,25 (R-4) für 40 mm dicke Platten; R-5 für 50 mm dicke Platten
    • Tischlerei mit Nut und Feder sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild, ohne dass eine vertikale Rahmung erforderlich ist
    • Hohe Stoßfestigkeit
    • Leichte Paneele lassen sich schnell für reduzierte Installationskosten installieren
    • Rahmensysteme für Neubau und Nachrüstung
    • LEED-Punkte sind für 100 % recycelbare Polycarbonat- und Aluminiumrahmen verfügbar
    • Reibungsarme Dichtungen für lange Lebensdauer
    • Vollständige Luft-/Wasser-/Strukturtests
    • Erhältlich in verschiedenen Farben und Transluzenzen
    • Erhältlich in feuerbeständigem Material gemäß ASTM E-84 Klasse A, CC-1
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
      • Air Infiltration: 0.024 cfm/sq. ft. at 6.24 psf per ASTM E-283-91
      • Water Resistance: No leakage at 15 psf per ASTM E-331-96
      • Structural: In accordance with ASTM E-330-97
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerextech-3440
    • ProduktfamilieTranslucent Walls
    • ProduktgruppeLIGHTWALL 3400®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 40 00
    • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA