Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series

    Fireframes® Aluminum Series

    Google-Übersetzung,

    Die Fireframes® Aluminium-Serie in Kombination mit Pilkington Pyrostop® Glas bietet eine Barriere gegen Strahlungs- und Wärmeleitung. Der schmale Stahlunterrahmen und die stranggepressten Aluminium-Abdeckkappen ermöglichen unbegrenzte Verglasungsflächen in Brandschutzabschottungen im Innen- und Außenbereich.

    Die Fireframes Aluminium-Serie wurde mit dem „Living Building Challenge Red List Approved Declare“-Label ausgezeichnet. Dieses Declare-Label kann für Bauprojekte verwendet werden, die entweder die Kriterien der Living Building Challenge oder des LEED-Zertifizierungssystems für umweltfreundliches Bauen erfüllen sollen.

    • Feuerbeständigkeit von 45–120 Minuten
    • Das patentierte System verfügt über einen Stahl-Unterrahmen mit einer Abdeckkappe aus extrudiertem Aluminium, die scharfe Kanten und schmale Sichtlinien ermöglicht
    • Kundenspezifische Aluminium-Frontkappen erhältlich, um den Projektanforderungen gerecht zu werden
    • Einfache Installation
    • Rahmen werden montagefertig „KD“ (knock-down) geliefert
    • Enthält große Einzelscheiben aus feuerbeständigem Pilkington Pyrostop-Glas, bestehend aus Pilkington OptiWhite™-Glas und klaren, aufschäumenden Zwischenschichten
    • Kompatibel mit Türen in Vollglas-Einblatt- oder Doppelblatt-Ausführung von TGP (siehe Fireframes Designer Series oder Fireframes Heat Barrier Series)
    • Standardausführung: klar eloxiert. Pulverbeschichtung und andere Eloxaloberflächen sind erhältlich.
    • Türbeschläge sind für die jeweiligen Funktionsanforderungen erhältlich. Kompatibilitätsfragen bei TGP.
    • Besteht den Wandmontage-Teststandard UL 263 / ASTM E119 für 60- und 120-Minuten-Bewertungen
    Spezifikation
    • FRAMING

      45 Min.*:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 4,500 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 95-1/4"

      45 minute window systems are classified as an Opening Protective as per UL 9 with a maximum overall frame size of 152 square feet.

      60 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 7,442 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 118-1/8"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      120 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 3,730 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 111"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      DOORS - Fireframes Designer Series

      20 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      45 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 56-1/2" (divided lite door)

      DOORS - Fireframes Designer Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      DOORS - Fireframes Heat Barrier Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireframes-aluminum-series
    • ProduktfamilieFireframes
    • ProduktgruppeAluminum Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit