Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC B680H Schrankenanlage 2-8m Balkenlänge
FAAC

FAAC B680H Schrankenanlage 2-8m Balkenlänge

4.6 von 5 Sternen4.6(38 Bewertungen)
Automatische Schranke 24V Hybrid 1. 2.000.000 Zyklen dank der Hybrid Technologie (hydraulische Antriebseinheit mit bürstemlosem Motor 24 VDC) und Federn mit endloser Haltbarkeit 2. Entfernbares Schrankengehäuse, verfügbar in 4 Farben oder aus Edelstahl 3. Extreme Logistikoptimierung: Nur ein einziges Schrankenmodell für alle Längen
Spezifikation
  • Automatische Schranke 24V Hybrid 1. 2.000.000 Zyklen dank der Hybrid Technologie (hydraulische Antriebseinheit mit bürstemlosem Motor 24 VDC) und Federn mit endloser Haltbarkeit 2. Entfernbares Schrankengehäuse, verfügbar in 4 Farben oder aus Edelstahl 3. Extreme Logistikoptimierung: Nur ein einziges Schrankenmodell für alle Längen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFAAC-B680H
  • ProduktfamilieFAAC
  • ProduktgruppeAutomatic Vehicle Barriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)469
  • Tiefe (mm)279
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)69.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier parking control units
  • Klassifizierung01 55 00
  • Format2014TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClassNummer23-39 11 11 15
  • OmniClassTitelTraffic Barriers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit