Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC J275 F 2K 20 Feststehender Sicherheitspoller
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 Feststehender Sicherheitspoller

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
J275 F 2K 20 FESTSTEHENDER Poller J-Klasse 1. Keine Stromversorgung und Verdrahtung erforderlich 2. Geringe Aushubtiefe notwendig 3. Durchgängiges Design: Eignen sich für gemischte Installationen (automatisch und halbautomatisch)
Spezifikation
  • J275 F 2K 20 FESTSTEHENDER Poller J-Klasse 1. Keine Stromversorgung und Verdrahtung erforderlich 2. Geringe Aushubtiefe notwendig 3. Durchgängiges Design: Eignen sich für gemischte Installationen (automatisch und halbautomatisch)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFAAC-J275-F-2K
  • ProduktfamilieFAAC
  • ProduktgruppeSecurity bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)275
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
  • OmniClassNummer23-11 29 35
  • OmniClassTitelBollards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit