Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC J200 F FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER
FAAC J200 F FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER
    FAAC

    FAAC J200 F FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER

    FESTSTEHENDER VERKEHRSPOLLER: J200F Der feststehende Verkehrspoller von FAAC kann zur Ergänzung von automatischen Verkehrspollern bei breiten Durchfahrten (einheitliches Erscheinungsbild) sowie zur dauerhaften Verkehrsabgrenzung z. B. in Fußgängerzonen eingesetzt werden. Der J200 F kann einfach installiert werden, aufwendige Verdrahtungsarbeiten sind nicht nötig. 1. Feststehender Verkehrspoller zur Ergänzung von automatischen Verkehrspollern bei breiten Durchfahrten 2. In den Ausführungen Stahl lackiert und Edelstahl satiniert lieferbar 3. Beleuchtung für Pollerkopf nachrüstbar (bauseitige Spannungsversorgung nötig (24 Vdc) 4. Einfach zu transportieren, zu lagern und zu verlegen
    Spezifikation
    • Fixed bollard for residential applications (Fixed) J200 F. APPLICATION: Pedestrian areas permanent delimitation, reserved parking areas for offices, residential areas, commercial or industrial sites, hospitals, public buildings, campsites, holiday and sport resorts. PRODUCT FEATURES: FAAC J200 F bollard comprises a cylinder with height 600mm off ground, diameter 200mm, thickness 6mm made of SJ235JRG2 EN 10277 steel, with surface anti-corrosive treatment in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 25mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –optional; power unit not supplied-. OPTIONS: The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallised - Stainless steel satin finishing ACCESSORIES: A LED lights kit can be added to signal the cylinder position.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-J200-F
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeTraffic bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBollards and impact protectors
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit