Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FAAC J200 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J200 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J200 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
FAAC J200 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER
    FAAC

    FAAC J200 SA HALBAUTOMATISCHER, VERSENKBARER VERKEHRSPOLLER

    HALBAUTOMATISCHER VERKEHRSPOLLER: J200SA Mit diesem Verkehrspoller sind Zufahrtsregulierungen und Parkzeitkontrollen ohne elektrische Energieversorgung möglich (besonders in Altstädten und schwer zu verkabelnden Umgebungen). Durch die Gasdruckfeder kann der Poller automatisch nach Entriegelung mit einem Schlüssel hochgefahren werden. Um den Poller einzufahren, muss er mit dem gleichen Schlüssel wieder entriegelt und einfach von Hand durch Druck von oben eingefahren werden. 1. Keine Stromversorgung und Verdrahtung erforderlich 2. Durch die mechanische Blockierung mit Schlüssel einfach und sicher zu bewegen 3. Individuelle Konfigurierung durch passendes Zubehör 4. Dank des begrenzten Gewichts einfach zu transportieren, zu lagern und zu verlegen 5. Schutzfunktion gegen unerwünschte Entriegelung 6. Geringer Wartungs- und Serviceaufwand
    Spezifikation
    • Semi-Automatic (SA) retractable bollard FAAC J200 SA with non-automatic operations APPLICATIONS: To delimitate pedestrian areas, parking lots and passages with low vehicular traffic. The usage of this bollard is suggested where the number of accesses is low, or in combination with automatic and fixed bollards. This product matches all needs of traffic regulation when connection to main supply is not available. The rising is automatically operated by releasing a gas spring with the supplied key. The descent has to be operated by pressing –with a foot- on the bollard head. FAAC J200 SA bollards have been designed to minimize the excavation, installation and maintenance operations costs. PRODUCT FEATURES: The bollard comprises a cylinder with height 600mm, diameter 200mm, made of SJ235JRG2 EN 10277 steel (6mm thick), with surface anti-corrosive treatment in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L (6mm thick) with satin finishing. The support structure is placed in the foundation together with the cylinder. All internal fixing frames, employ stainless steel screws, in order to prevent corrosions. The upraised Cylinder is visible on all environment conditions, having a 25mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. Semi-automatic bollard is operated thanks to a gas spring. OPTIONS: The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallised - Stainless steel satin finishing ACCESSORIES: An LED lights kit can be added to signal the cylinder movement and upraised position. A pit heater can be added to expand the range of working temperature
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFAAC-J200-SA
    • ProduktfamilieFAAC
    • ProduktgruppeTraffic bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBollards and impact protectors
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit