Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)
Fabral

Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Dieses Paneelsystem ist ideal für Untersichtsanwendungen.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Fully Vented

    Customizations Available: Perforation

    Interlocking design with concealed fasteners allows for fast and economical installation | Aluminum is available vented with a 9.2% free open area

    Panel Width: 14"

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerposi-lock-soffit
  • ProduktfamilieMetal Soffit Systems
  • ProduktgruppeInterlocking Soffit Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit