Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®

    Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®

    Resista® war Fabromonts erster Kugelgarn®-Bodenbelag, der dank seiner Polymerzusammensetzung zu 100% für den gewerblichen Einsatz geeignet war und bis heute zu den erfolgreichsten Produkten in diesem Bereich zählt. Der strapazierfähige Bodenbelag bietet zudem akustische Vorteile und wird häufig in Büros, Schulen und anderen stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, schwerentflammbar mit  CE- und VKF-Zeugnis. Richtungsfrei, feuchtraumgeeignet, mit Löschschicht. Eine Polschicht aus 60% Polyamid und 40% Polypropylen, ein dreischichtiger Aufbau mit der besonderen Brandschutzschicht in der Mitte. Mittlere Kugelstruktur. Strapazierklasse 33 und Komfortwert LC 2 („gut“). Resista® ist ebenfalls in ableitfähiger Ausführung (neben der Standardausführung in antistatisch), als selbstliegende Module, als selbstliegende Bahnenware, als Akustikbelag oder als Quickstep®-Treppenbelag lieferbar. 15 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelgarn-resista-resista-color-punkt
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit