Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®

    Kugelgarn Reval®

    Kugelgarn Reval® ist ein Bodenbelag mit Textilanteil aus 100% ECONYL®-Garn in der Nutzschicht sowie recyceltem Polyester im Backing. Bei ECONYL® handelt es sich um regeneriertes Nylon, das vollständig aus Polyamidabfällen hergestellt wird. In der Entwicklung von Kugelgarn Reval® wurde besonders viel Wert darauf gelegt, dass die einzigartige Kugelgarn®-Technologie auf das neue Material ECONYL® übertragen wird und man den höchsten Qualitätsansprüchen an Kugelgarn® auch in dieser neuen Variante gerecht wird. Der strapazierfähige Objektbelag bietet zudem akustische Vorteile und wird häufig in Büros, Schulen und anderen stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, schwerentflammbar, elektrisch antistatisch oder ableitfähig. Feuchtraumgeeignet, mit Löschschicht. Komfortwert LC 2. 8 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelgarn-reval
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5.2
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit