Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL5
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL5

    ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL5

    Die SL5-Antrieb ist eine Referenz auf dem Markt für ihre Geräuschlosigkeit dank des Systems aus drei Dichtungen, die Geräusche und Vibrationen absorbieren. Durch den bürstenlosen Motor im Direktantrieb und die Switch-Mode-Technologie erreicht er ein Höchstmaß an Energieeffizienz. Die Installation ist dank des Profilsystems, des Hakensystems für die internen Komponenten und des integrierten Displays sehr einfach und leicht. SL5 ist als ADVANCE oder als EMERGENCY in redundanter Konfiguration oder in der HEAVY-Version für Flügel bis 180 kg erhältlich.

    LEISE

    Die Konfiguration mit mehreren Profilen, die Geräuschreduzierungsgummi integriert, und das Fehlen des Untersetzungsgetriebes machen SL5 zu einer der leisesten Automatisierungen auf dem Markt.

    LANG ANHALTENDE

    SL5 ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt, dank Merkmalen wie dem bürstenlosen Motor, der eine zehnmal längere Lebensdauer als ein herkömmlicher Motor hat, oder dem vollständigen Fehlen des Getriebes.

    EINFACH ZU INSTALLIEREN

    Alle Wartungs- und Installationsarbeiten sind dank der Konfiguration der mechanischen Profile einfach.

    Spezifikation
    • Versionen: Advanced / Emergency / Heavy

      Abmessungen (mm): 125 x 156 [H x T]

      Maximale Länge (mm): 6600 [L]

      Tragfähigkeit (Advanced oder Emergency Versionen) (kg): 140 (1 Flügel) / 120 (2 Flügel)

      Tragfähigkeit ("Heavy"-Version) (kg): 180 (1 Flügel) / 150 (2 Flügel)

      Max. Geschwindigkeit (Advanced oder Emergency Version) (m/s): 0,8 (1 Flügel) / 1,6 (2 Flügel)

      Max. Geschwindigkeit ("Heavy"-Version) (m/s): 0,6 (1 Flügel) / 1,2 (2 Flügel)

      Betriebsklasse (Advanced oder Emergency Version): Dauerbetrieb

      Betriebsklasse ("Heavy"-Version): intensiver Betrieb

      Spannungsversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 70

      Standby (W): 10

      Nennlast (N): 150

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C): -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12 (1 A max)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL5
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit