Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator
LiftMaster

ATSWT Light-Duty Commercial/Residential Door Operator

Google-Übersetzung,

LiftMaster ATSWT 3/4 PS Leichtlast-Trolley-Operator für gewerbliche und private Haushalte, WLAN, mit Schiene
100 % brandneuer, authentischer LiftMaster-Bediener.

  • LiftMaster ATSW leichter kommerzieller Verladetorantrieb
  • Für Wohngebäude oder leichte Gewerbe-Sektionaltore mit Standardhub und geringen Anforderungen an den Arbeitszyklus bis zu einer Höhe von 14 Fuß
  • Ideal für den Einsatz in Scheunen und ähnlichen Lager- und Fertigungsstätten
  • Bis zu 8 Zyklen/Stunde
  • Security+2.0®-Technologie
  • I-Träger-Schienensystem
  • Ein-Knopf-Bedienstation
  • Beidseitige Beleuchtung mit Linsenabdeckung
  • Protector System Fotozellen

Schließen Sie die Installation ab, indem Sie MyQ und Key von Amazon für Ihren Hausbesitzer einrichten. Registrieren Sie die Installation nach der Einrichtung unbedingt unter rewards.liftmaster.com .

Leichte Anwendungen

  • Doppelt bewertet für private und gewerbliche Türen mit geringen Anforderungen an den Arbeitszyklus
  • Integriertes Wi-Fi® in der gesamten Produktlinie für leichte Nutzfahrzeuge
  • Ideal für den Einsatz in Scheunen und ähnlichen Lager- und Fertigungsstätten

Schlau

  • Die myQ®-Technologie ermöglicht die Überwachung und Steuerung der Immobilienbetreiber über eine mobile App.
  • Integriertes WLAN für eine einfache Internetverbindung des Betreibers.
  • Echtzeitwarnungen zeigen den Status von Türen per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen an.

Leise und sicher

  • Motor Vibration Isolation System (MVIS) für einen reibungsloseren und leiseren Betrieb.
  • Security+ 2.0® schützt den Zugang zum Grundstück; Tri-Band-Rolling-Code-Technologie, funktioniert nur für programmierte Geräte.
  • Das Protector System® führt eine automatische Türumkehr durch, wenn ein Einklemmschutz ein Hindernis erkennt.

Hinweis: UL 325 erfordert, dass alle kommerziellen Türöffner entweder über einen konstanten Druck verfügen, um zu schließen, oder mit einer primären, extern überwachten Einklemmvorrichtung ausgestattet sind.

Zuverlässig

  • Motor mit hohem Anlaufdrehmoment und Überlastschutz.
  • Nennlast von 600 Zoll-Pfund pro Sekunde, um ein breites Spektrum an Anwendungen mit leichtem Arbeitszyklus abzudecken.
  • Garantie 1 Jahr.

Leistungsstarke Add-Ons:

  • 827LM myQ Remote-LED-Licht. Funktioniert automatisch mit dem Bediener und funktioniert mit der myQ-App.
  • 50111 Mittelhalterung für 14-Fuß- Schiene bietet zusätzliche Schienenunterstützung. Standard mit 14-Fuß-Schiene, optional für alle anderen Türgrößen.
  • 811LM/ 893MAX-Fernbedienungen Programmieren Sie bis zu drei LiftMaster-Bediener mit Security+ 2.0 Rolling Code-Technologie. Den Benutzern wird bei jeder Verwendung ein neuer Code garantiert.
  • KPW5/KPW250 Drahtlose Tastaturen NEMA 4X (Wasserschutzanforderungen) versiegelte Elektronik für den zuverlässigen Einsatz im Freien.
  • 877MAX – Kabellose Tastaturen, programmierbar mit Security+®-Technologie. Diese Tastatur bietet bequemen, sicheren Zugriff mit einer 4-stelligen PIN.
  • 880LMW Smart Control Panel® LCD-Display mit Bewegungserkennung und Timer-To-Close-Funktion (TTC).

HomeLink®-kompatibel
Für bestimmte Fahrzeuge ist eine Compatibility Bridge™ (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Besuchen Sie bridge.liftmaster.com, um herauszufinden, ob eine Bridge erforderlich ist.
HomeLink® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gentex Corporation.

Spezifikation
  • LiftMaster ATSWT 3/4 HP Light-Duty Commercial Residential Trolley Operator Wi-FI w/ Rail
    100% Brand New Authentic LiftMaster Operator

    • LiftMaster ATSW light duty commercial dock door operator
    • For residential or light-duty commercial standard-lift sectional doors with light duty cycle requirements up to 14’ high
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing
    • Up to 8 cycles/hour
    • Security+2.0® technology
    • I-beam rail system
    • Single button control station
    • Dual-sided lighting with lens cover
    • Protector System photo cells

    Complete your installation by setting up MyQ and Key by Amazon for your homeowner. Once setup, make sure to register the installation at rewards.liftmaster.com.

    Light Duty Applications

    • Dual-Rated for Residential and commercial doors with light-duty cycle requirements
    • Wi-Fi® Built-In across the complete light-duty commercial line
    • Ideal for use in pole barns and similar structures for storage and manufacturing

    Smart

    • myQ® Technology enables monitoring and control of the property operators through a mobile app.
    • Built-In Wi-Fi for simple operator internet connection.
    • Real-Time Alerts indicate the status of doors via email or push notifications.

    Quiet and Secure

    • Motor Vibration Isolation System (MVIS) for smoother and quieter operation.
    • Security+ 2.0® safeguards property access; tri-band rolling code technology, operating for programmed devices only.
    • The Protector System® auto-reverses the door if an entrapment protection device detects an obstruction.

    Note: UL 325 requires all commercial door operators to be either constant pressure To close or be equipped with a primary external monitored entrapment device.

    Reliable

    • High-Starting Torque Motor with overload protection.
    • Rated Load 600 inch-pounds per second to satisfy a wide range of light-duty cycle applications.
    • Warranty 1 year.

    Powerful Add-Ons:

    • 827LM myQ Remote Led Light Operates automatically with the operator and works with the myQ App.
    • 50111 Center Support Bracket for 14 ft. rail provides additional rail support. Standard with 14’ rail, optional for all other door sizes.
    • 811LM/ 893MAX Remote Controls Program up to three LiftMaster operators with Security+ 2.0 Rolling Code Technology users are assured of a new code with every use.
    • KPW5/ KPW250 Wireless Keypads NEMA 4X (water protection requirements) sealed electronics for reliable outdoor use.
    • 877MAX Wireless Keypads Programmable to Security+® Technology, this keypad provides convenient, secure access with a 4-digit PIN.
    • 880LMW Smart Control Panel® LCD display with motion sensing and Timer-To-Close (TTC) capability.

    HomeLink® Compatible
    Compatibility Bridge™ (not included) necessary for certain vehicles. Visit bridge.liftmaster.com to find out if a Bridge is needed.
    HomeLink® is a registered trademark of Gentex Corporation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeratswt-residential-trolley-operator
  • ProduktfamilieCommercial Door Operators
  • ProduktgruppeLight-Duty Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC000367
  • ETIM-NameElectrical door opener
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit