Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Laterne, die skandinavisches, modernes Design mit hohem Lichtkomfort dank des gleichmäßig ausgeleuchteten oberen Reflektors verbindet.

    Pfostenhalterung, Kühlkörper und Abdeckung aus Aluminiumguss. Becher aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PMMA. Vorschaltgerät in die Leuchte integriert.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 3000lm
    Farbtemperatur: 3000 K
    Lichtverteilung: Symmetrisch
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 66
    IK: 9, 7
    Standardfarben: Grau
    Verfügbare Lichtsteuerung: Zhaga Up, Citygrid, Zhaga Up/Down

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCirrus_G2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung