Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Tunable White

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Scheinwerferinstallation auf einer Lichtschiene. Gezieltes Licht mit Tunable White, das der Beleuchtung eine zusätzliche Dimension verleiht.

    Standardmäßig in Weiß (RAL 9016) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2300 lm
    Farbtemperatur:
    Lichtverteilung: Breiter Abstrahlwinkel
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: e-Sense Stage

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      In ceiling lighting track or pendent mounted. Control Track or iTrack (DALI), Lighting Track Pro (wireless control).

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Mini_G2_Tunable_White
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente