Eine Pendelleuchte für den Arbeitsplatz mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit. Mit einem Holzrahmen, recycelten Reflektoren und reduziertem Kunststoffanteil besteht die Leuchte zu 77 % aus recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen. Neben ihrer Konstruktion bietet Kvisten eine außergewöhnliche Betriebseffizienz und ein optimales Lichterlebnis.
Rahmen aus Kiefernsperrholz mit einer Außenschicht aus Birke. Beschichtet mit einem wasserbasierten UV-Lack. Indirektes Licht wird durch eine Opalfolie abgedeckt, die einen breiten Lichtkegel erzeugt und gleichzeitig als Staubschutz dient.
Hauptmerkmale: Lumen: 1800 lm, 1850 lm, 3600 lm, 3900 lm, 4050 lm Farbtemperatur: 4000 K, 3000 K Lichtverteilung: Direkt, 50/50 Spannung: 220-240 V CRI: 80, 90 IP: 20 ICH K: Standardfarben: Birke Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, organische Reaktion, DALI
Spezifikation
Specification
Dimension: 75, 72, 1236 Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 2 kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100000/10 Tilt: Turn:
Connection:
Installation Pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire.
Louvre Delta – micro-prism louvre optic in acrylic (PMMA).