Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fagerhult

    Nove

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine dekorative Leuchte, erhältlich in drei Größen zur Decken- oder Wandmontage, z. B. in allgemeinen Bereichen, Eingängen und Treppenhäusern. Die Leuchte kann mit oder ohne Dekorring verwendet werden.

    Leuchtenkörper aus mattweißem Stahlblech (RAL 9016). Diffusor aus mattem Opalacryl.
    Dekorring in Weiß (RAL 9016), Sand (RAL 1019) und Azurit (RAL 5008).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1500 lm, 1600 lm, 1700 lm, 1800 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 2800 lm, 2900 lm, 4000 lm, 4200 lm, 4300 lm, 4500 lm, 4800 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 40
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Sand, Azurit
    Verfügbare Lichtsteuerung: e-Sense Detect DALI-Abwesenheit, DALI/Phasenimpuls, e-Sense Flex

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 360, 73, | 420, 73, | 520, 73, | 375, 73, | 437, 73, | 537, 73,
      Weight: 1.3 kg, 1.6 kg, 2.5 kg, 1.7 kg, 2.0 kg, 3.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For ceiling or wall mounting.
      Ø520 mm – three securing holes.
      Ø360/420 mm – two securing holes.
      Installation in ceilings with decor ring - IP44
      Without decor ring - IP41
      Permanent wall mounting - IP40.

      Louvre
      Opal acrylic diffuser (PMMA).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit