Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Google-Übersetzung,
    Effizientes Downlight mit hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften. Wählen Sie zwischen mehreren Lichtströmen, Reflektoroptionen und Abstrahlwinkeln. Auch mit Tunable White, RGB/W und integrierter Notbeleuchtung erhältlich. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Sichtbarer Reflektorring in Weißaluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution : Mittelstrahl, Breitstrahl Spannung: 220-240 V (Standard, 230 V) CRI: 80, 90 IP: 44 Standardfarben: Weiß Verfügbar Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
    Spezifikation
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-205
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika