Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
    Fagerhult

    Scoot linear

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine moderne direkt/indirekte Beleuchtungslösung für moderne Büros. Erhältlich mit Deltaraster in fünf Farben.

    Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium. Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff in verschiedenen Farben lackiert. Die obere Öffnung ist mit einer aktiven Folie abgedeckt, die einen breiten Strahl erzeugt und als Staubschutz fungiert.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 4700lm, 4900lm, 5050lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Direkt/indirekt
    Spannung: 220-240 V
    Ra: 90, 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 59, 73, 1294
      Weight: 2.900 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire. Ceiling suspension ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerScoot_Linear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten