Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    Google-Übersetzung,
    Eine rundstrahlende Zierleuchte in drei Größen zum Beispiel für Eingänge und Treppenhäuser. Auch mit Tunable White für dynamische Beleuchtung erhältlich. Diffusor aus hochglänzendem Opalacryl. Leuchtenkörper und Zierrandring aus Aluminium. Zierrandring emailliert in glänzend schwarz (RAL 9005) oder klar emailliert gebürstetem Aluminium. Farblich abgestimmter Deckenbalg. Hauptmerkmale Lumen: 2000 lm, 5500 lm, 6000 lm, 6500 lm, 7000 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Rund Spannung: 230 V CRI: 80 IP: 20 Standardfarben: Gebürstetes Aluminium, Schwarz Verfügbar Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls
    Spezifikation
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTibi_Pendant
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit