Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
    Fagerhult

    Touch Midi G2

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Touch ist eine stilvolle und zeitlose Leuchte, die sich nahtlos in jede Einzelhandelsumgebung einfügt. Der integrierte Treiber sorgt für ein sauberes Gefühl und die Werkstattdecke wird nicht mit Treibern übersät, die in verschiedene Richtungen gerichtet sind.

    Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9017). Integrierter Treiber.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 3800lm, 5400lm, 5500lm
    Farbtemperatur: 3000 BBBLK
    Lichtverteilung: Engstrahlend, Mittelstrahlend, Breitstrahlend, Extrabreitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 117, 222, 135, 117
      Weight: 1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Midi_G2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente