Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
    Fagerhult

    Rondo Ceiling

    Google-Übersetzung,

    Rondo ist eine umfangreiche Familie energieeffizienter Leuchten, die hohen Sehkomfort bieten und den Charakter des Gebäudes unterstreichen. Rondo Aufputz ist eine robuste Einbauleuchte, die mit verschiedenen Lichtverteilungsoptionen erhältlich ist.

    Ø145 - Vordere Bremsscheibe aus Polycarbonat (PC) mit Glasbeschichtung.
    Ø192 - Vordere Scheibe aus PMMA.
    Korpus und Deckenhalterung aus Aluminiumguss, hergestellt aus 85 % recyceltem Material. Strukturlackierung in Alu-Grau (RAL 9006), Anthrazitgrau (Gris 900 Sablé), Schwarz (RAL 9005) oder Weiß (RAL 9016).

    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI, Nachtdimmung (auf Anfrage)

    Spezifikation
    • Ø145 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø192 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Ceiling variant has connection from above or via a surface-mounted cable in three possible directions. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for ceiling installation. Ceiling bracket with bayonet fitting on two levels. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø145 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).  
      Ø192 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit