Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
Rondo Wall
    Fagerhult

    Rondo Wall

    Google-Übersetzung,

    Rondo ist eine umfangreiche Familie energieeffizienter Leuchten, die hohen Sehkomfort bieten und den Charakter des Gebäudes unterstreichen. Rondo Wall ist eine robuste Fassadenbeleuchtung mit wahlweise Downlight oder einer Kombination aus Up- und Downlight, wobei das Uplight stets zur Akzentbeleuchtung auf die Wand gerichtet ist.

    Ø110 - Vordere Bremsscheibe aus Polycarbonat (PC) mit Glasbeschichtung.
    Ø150 - Vordere Bremsscheibe aus PMMA.
    Korpus und Deckenhalterung aus Aluminiumguss, hergestellt aus 85 % recyceltem Material. Strukturlackierung in Alu-Grau (RAL 9006), Anthrazitgrau (Gris 900 Sablé), Schwarz (RAL 9005) oder Weiß (RAL 9016).

    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, DALI, Nachtdimmung (auf Anfrage)

    Spezifikation
    • Ø110 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø150 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Connection through wall or surface-mounted cable. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for wall installation. For detailed information, see the installation instructions.

      Reflector of matt anodised aluminium. Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric. Combine light distributions in Fagerhult Configure.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung