Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flat Panel
Flat Panel
    Fairwind

    Flat Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Lampe gehört zu einer Reihe von LED-Leuchten aus Methacrylat mit eloxiertem Aluminiumrahmen. Es eignet sich für Zwischendeckensysteme und mit Einbaurahmen auch für Decken oder Gipskartonplatten

    Das Beleuchtungssystem ist mehrkanalig mit 2 Lichtkanälen bis zu 5 (oder 5 + 5) verschiedenen Kanälen von LEDs, die alle Arten von natürlichem Licht ausgeben können, die in der Natur für alle Stunden des Tages vorkommen.

    Selbst die einfachsten Versionen mit Ein-/Aus-Steuerung verfügen über zwei verschiedene LED-Kanäle, die durch Stromregler angemessen ausgeglichen werden. Dies ermöglicht ein breites Lichtspektrum, das natürlichem neutralem Licht entspricht, wodurch echte Farben sichtbar werden. Diese Lösungen finden breite Anwendung in Fabriken und technischen Abteilungen.

    Je nach Anwendung werden dynamische Programme unterschieden, um die Effizienz und Funktionalität der Beleuchtungsanlage zu steigern. Siehe Anwendungen in Industrie, Krankenhäusern, Einzelhandel, Haushalten.

    Spezifikation
    • Flat features:

      Dimension: 

      • 295 x 295 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)  
      • 295 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)
      • 595 x 595 mm, thickness 30 mm (supplier included 40 mm)

      Finish:

      • anodized alluminium brushed silver 
      • epoxy coating  white RAL 9010

      Power:          

      • 15 + 15 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 30 + 30 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .
      • 60 + 60 W led – supply 100 – 240 Vca -  50 – 60 Hz .

      Light colour:

      • CH1 = 3.000 k
      • CH2 = 5.000 k
      • CH3, CH4, CH5 = RGB

      Optics: general diffusion 120°

      Weight:

      • 1500 g.
      • 3500 g.
      • 7000 g.

      Protection: IP20

      Mark: CE compliance to  EN605981

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat_panel
    • ProduktfamilieGoodlight
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit