Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das Fenster FAKRO FTU -V U5 ist ein Drehfenster mit einer weißen Polyurethanbeschichtung.
    Speziell aufbereitetes Holz mit drei Lackschichten gewährleistet eine dauerhafte und glatte Oberfläche der Fensterprofile. Die Fensteroberfläche ist homogen und weist keine sichtbare Holzmaserung auf. Das Fenster FTU-V U5 ist deutlich feuchtigkeitsbeständiger als beispielsweise das mit Acryllack beschichtete Fenster FTP-V. Das Fenster FTU-V U5 ist vielseitig einsetzbar und kann auch in Räumen mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Küchen und Badezimmern, eingebaut werden. Für Räume mit dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit empfehlen wir Aluminium-Kunststoff-Fenster.
    Geeignet für Dächer mit einer Neigung von 15 bis 90 Grad (bei fachgerechter Montage mit passender Dacheindeckung).

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftu_u5
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1917-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit