Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Holz- und Aluminiumfenster.

    Aluminiumverkleidungen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen die sich ständig ändernden äußeren Wetterbedingungen und durch die Verwendung des hochwertigsten Rohmaterials sind INNOVIEW-Fenster und -Türen extrem langlebig, pflegeleicht und sehr ästhetisch für das Auge. Diese Art der Konstruktion bietet auch den perfekten Schutz für die hölzernen Innenelemente, während die verbesserte Haltbarkeit die Notwendigkeit einer Wartung beseitigt.

    Mehr als 250 Farben aus der RAL-Palette sowie viele Sonderfarben stehen zur Auswahl und bieten somit vielfältige Möglichkeiten für den persönlichen Geschmack und die Einrichtung.

    Das Hauptmerkmal und Markenzeichen von INNOVIEW-Fenstern ist die Form der äußeren Aluminiumverkleidung – erhältlich in drei Optionen: SOFT, MODERN und PURE.

    INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

    INNOVIEW-Fenster und -Türen können für individuelle Projekte hergestellt werden, sodass jede Immobilie ihre eigene einzigartige Identität hat und das Design perfekt zum Charakter des Hauses passt.

    Mit der Auswahl von drei Arten von Aluminiumprofilen, drei Holzarten und zwei Optionen von Holzprofilen in Verbindung mit einer großen Auswahl an Farbschemata (sowohl für die Innen- als auch für die Außenverkleidung) ist es jetzt möglich, eine unendliche Anzahl von Kombinationen zu erstellen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical_modern_78_65u_500_1000
    • ProduktfamilieOpening hinge
    • ProduktgruppeVertical windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit