Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
Roof window FTT U6 | FAKRO
    FAKRO

    Roof window FTT U6 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FAKRO FTT U6, für energieeffizientes Bauen und Passivhaus-Dachfenster.
    Speziell für Dachneigungen von 15 bis 70 Grad.
    Die Verglasungselemente werden in die speziell entwickelten Fensterflügel eingesetzt. Die Flügelrahmen sind im Vergleich zu Standardfenstern verbreitert. Diese Konstruktion minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine bessere Wärmedämmung der Fenster.
    Das Drehfenster ist mit einem Scharnier oberhalb der Fenstermitte ausgestattet, sodass auch große Personen bequem am geöffneten Fenster stehen können.
    Die Markise lässt sich einfach bedienen und die äußere Scheibe leicht reinigen, da der Flügel um 180 Grad gedreht und arretiert werden kann.

    Hochwertiges Kiefernholz, in Schichten verleimt, vakuumimprägniert.
    Doppelt beschichtetes Holz mit ökologischem Acryllack in Naturfarbe.
    Erhöhter Einbruchschutz – topSafe-System.
    Eine große Auswahl an Zubehör.

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 0.8 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 38 dB Glazing unit: 6HT-18-4H-18-33.2T Inert gas filled panes: argon
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenergy_efficient_ftt_u6
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit