Das Garagentor STYLE+ ist ein Premiumprodukt und ausschließlich als automatische Version erhältlich. Es verfügt über hochwertige Komponenten, die höchste Betriebssicherheit, ansprechendes Design und lange Lebensdauer gewährleisten. Für alle, die Wert auf Details legen, ist das Garagentor STYLE+ inklusive der Automatisierungstechnik von innen weiß lackiert.
SICHERHEIT
- sicheres Bedienfeld
- Walzengehäuse weiß lackiert
- Wellen- und Federgehäuse
- Schutz vor Federbruch
- Automatisierung mit Überlastsensoren und der Option zur Installation von Lichtschranken
WÄRMEDÄMMUNG
- Platte 40 mm
- Dichtungen rund um das gesamte Garagentor
ÄSTHETIK
- Die ausgewählten Vorhangfarben passen zum INNOVIEW LINE Design
- verzinkte Führungsschienen, Beschläge und Federgehäuse, zusätzlich weiß lackiert
- Die automatisierten Komponenten und die Antriebsführungsschiene sind weiß.
BENUTZERKOMFORT
- hinteres Federbein
- Doppelwalzen
- geräuschlose Rollenscharniere
- vertikale Führungsschienen, die vor Korrosion geschützt sind
HALTBARKEIT
- langlebige Torsions- oder Zugfedern
EFFIZIENTE INSTALLATION
- schnelle und einfache Installation
- ausgewählte werkseitig montierte Komponenten
- Torx-Schrauben
KONTROLLE
- Garagentor nur in der automatischen Ausführung betätigbar
- Option zur Nutzung von Z-Wave- oder Wi-Fi-Technologie und FAKRO SmartHome-Lösungen