Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garage door PROFI F + Aperto 550L | FAKRO
Garage door PROFI F + Aperto 550L | FAKRO
Garage door PROFI F + Aperto 550L | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Aperto 550L | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das PROFI Garagentor ist ein Produkt der Standardklasse. Hochwertige Komponenten, hervorragende Wärmedämmung und erstklassige Verarbeitung sind seine unbestreitbaren Vorteile. Es zeichnet sich außerdem durch seine einfache Montage und die Möglichkeit des manuellen und automatischen Betriebs aus.

    SICHERHEIT

    - Sicherheitspanel
    - Das Garagentor erfüllt die Anforderungen der „Sauberen Luft“-Richtlinie

    WÄRMEDÄMMUNG

    - 40 mm Platte
    - Dichtungen rund um das gesamte Tor

    ÄSTHETIK

    - verzinkte Führungsschienen und Beschläge

    BENUTZERKOMFORT

    - hinteres Federbein
    - Einzelwalzen

    HALTBARKEIT

    - langlebige Torsionsfedern

    EFFIZIENTE INSTALLATION

    - einfache und schnelle Montage
    - ausgewählte Komponenten vormontiert

    KONTROLLE

    - Tor sowohl manuell als auch automatisch bedienbar
    - kann mit Z-Wave- oder Wi-Fi-Technologie und FAKRO SmartHome-Lösungen ausgestattet werden

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarage_door_profi_f_aperto_550_l
    • ProduktfamilieGarage door
    • ProduktgruppeProfi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-15
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit