Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garage door STYLE+ X + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ X + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ X + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE+ X + Marantec 300 series | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das Garagentor STYLE+ ist ein Premiumprodukt und ausschließlich als automatische Version erhältlich. Es verfügt über ausgewählte Komponenten, die Betriebssicherheit, ein ansprechendes Design und Langlebigkeit gewährleisten. Für alle, die Wert auf Details legen, ist das Garagentor STYLE+ inklusive der Automatisierungstechnik von innen weiß lackiert.

    SICHERHEIT

    - sicheres Bedienfeld
    - Walzengehäuse weiß lackiert
    - Wellen- und Federgehäuse
    - Schutz vor Federbruch
    - Automatisierung mit Überlastsensoren und der Option zur Installation von Lichtschranken

    WÄRMEDÄMMUNG

    - Platte 40 mm
    - Dichtungen rund um das gesamte Garagentor

    ÄSTHETIK

    - Die ausgewählten Vorhangfarben passen zum INNOVIEW LINE Design
    - verzinkte Führungsschienen, Beschläge und Federgehäuse, zusätzlich weiß lackiert
    - Die automatisierten Komponenten und die Antriebsführungsschiene sind weiß.

    BENUTZERKOMFORT

    - hinteres Federbein
    - Doppelwalzen
    - geräuschlose Rollenscharniere
    - vertikale Führungsschienen, die vor Korrosion geschützt sind

    HALTBARKEIT

    - langlebige Torsions- oder Zugfedern

    EFFIZIENTE INSTALLATION

    - schnelle und einfache Installation
    - ausgewählte werkseitig montierte Komponenten
    - Torx-Schrauben

    KONTROLLE

    - Garagentor nur in der automatischen Ausführung betätigbar
    - Option zur Nutzung von Z-Wave- oder Wi-Fi-Technologie und FAKRO SmartHome-Lösungen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarage_door_style_plus_x_marantec_300_series
    • ProduktfamilieGarage door
    • ProduktgruppeStyle Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-28
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit