Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
Loft ladder LWF 45 | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWF 45 | FAKRO

    4.2 von 5 Sternen4.2(34 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ermöglichen Sie einen sicheren und einfachen Zugang zu unbewohnten Dachböden, ohne dass kostspielige und platzraubende Treppen installiert werden müssen. FAKRO Klappleitern erfüllen alle technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bei maximalem Bedienkomfort und Komfort. Platzersparnis FAKRO Dachbodenleitern benötigen wenig Platz zum Arbeiten. Zusammengeklappt sind die Sektionen im Dachboden verborgen, wodurch der Platz im darunter liegenden Raum maximiert wird. Einfache Installation Das Installationssystem stellt sicher, dass die Leiter einfach von zwei Personen installiert werden kann. Die Höhe lässt sich leicht an die Raumhöhe anpassen. Leitern werden als fertig montierte Produkte geliefert und erfordern keine zusätzlichen Vorinstallationsarbeiten. Einfache Bedienung Die kompakte Struktur der Luke erleichtert die einfache Bedienung der Loft Ladder. Mit jeder Loft-Leiter wird eine Öffnungsstange geliefert, mit der der Benutzer die Einheit mühelos öffnen und schließen kann. Zusätzliches Zubehör Um den Komfort zu maximieren und die Installation der Dachbodenleiter zu beschleunigen, ist zusätzliches Zubehör erhältlich. Garantie Auf FAKRO-Bodenleitern erhalten Sie 3 Jahre Garantie.
    Spezifikation
    • Weight limit 160 kg Maximum loading: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.6 W/m²K Insulation thickness: 8 cm Hatch thickness: 7.4 cm EI 45
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloft_ladder_lwf
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeWooden loft ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • OmniClassNummer23-17 23 17 15
    • OmniClassTitelRetractable Stairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit