Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
    FAKRO

    USA Scissor attic ladders LST | FAKRO

    3.5 von 5 Sternen3.5(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ermöglichen Sie einen sicheren und einfachen Zugang zu unbewohnten Dachböden, ohne dass kostspielige und platzraubende Treppen installiert werden müssen. FAKRO Klappleitern erfüllen alle technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen bei maximalem Bedienkomfort und Komfort. Platzersparnis FAKRO Dachbodenleitern benötigen wenig Platz zum Arbeiten. Zusammengeklappt sind die Sektionen im Dachboden verborgen, wodurch der Platz im darunter liegenden Raum maximiert wird. Einfache Installation Das Installationssystem stellt sicher, dass die Leiter einfach von zwei Personen installiert werden kann. Die Höhe lässt sich leicht an die Raumhöhe anpassen. Leitern werden als fertig montierte Produkte geliefert und erfordern keine zusätzlichen Vorinstallationsarbeiten. Einfache Bedienung Die kompakte Struktur der Luke erleichtert die einfache Bedienung der Loft Ladder. Mit jeder Loft-Leiter wird eine Öffnungsstange geliefert, mit der der Benutzer die Einheit mühelos öffnen und schließen kann. Zusätzliches Zubehör Um den Komfort zu maximieren und die Installation der Dachbodenleiter zu beschleunigen, ist zusätzliches Zubehör erhältlich. Die LWS Plus ist eine 3- oder 4-teilige Bodentreppe aus Holz mit isolierter beiger Luke. Innovative Lösungen im neuen Design der LWS Smart Bodentreppe sorgen für höchsten Nutzungskomfort sowie eine schnelle und einfache Installation in der Decke. -Beige Klappe -Umlaufende Dichtung umlaufende Dichtung -Stufen bündig mit Leiterschnüren eingestellt Stufen bündig mit Leiterschnüren eingestellt -Möglichkeit des Einbaus von zusätzlichem Zubehör Möglichkeit des Einbaus von zusätzlichem Zubehör -Komplett montiert Fertig montiert und bereit für den schnellen Einbau in die Decke -3 Jahre Garantie 3 Jahresgarantie Garantie Auf FAKRO-Bodenleitern gewähren wir 3 Jahre Garantie.
    Spezifikation
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_scissor_attic_ladders_lst
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeMetal loft ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit