Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO
    FAKRO

    UPDATED Wooden folding highly insulated loft ladders LWT Passive House | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Die LWT-Dachbodentreppe für Passivhäuser ist eine Komplettlösung für Gebäude, bei denen Wärmeverluste minimiert werden sollen. Die Verwendung einer hochisolierten LWT-Dachbodentreppe und eines Dämmsets zur Verbindung von Treppe und Decke gewährleistet hervorragende Dichtheit und Wärmedämmung ohne das Risiko von Wärmebrücken.

    Die Leiter verfügt über die höchste Luftdichtigkeitsklasse - Klasse 4.

    Spezifikation
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloft_ladder_lwt_ph_2
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeWooden loft ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Leitern
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHardwood loft ladders
    • Klassifizierung06 43 13
    • Format2014TitelWood Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17 15
    • OmniClassTitelRetractable Stairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit