Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWZ Plus | FAKRO

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die LWZ Plus ist eine 3-teilige Holzklappleiter mit isolierter Klappe. Der Leiterkasten aus Holz umfasst einen Stahlrahmen, Verkleidungsleisten und ein Schnellmontagesystem. Dies vereinfacht die Installation und verkürzt die Montagezeit der Leiter in der Decke.

    Spezifikation
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloft_ladder_lwz_plus_2
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeWooden loft ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Leitern
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHardwood loft ladders
    • Klassifizierung06 43 13
    • Format2014TitelWood Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17 15
    • OmniClassTitelRetractable Stairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction