Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO

Google translated,
FAKRO FDY- V_U, Der obere Flügel wird wie ein Schwingfenster geöffnet, aber seine Drehachse liegt oberhalb der Fenstermitte, so dass auch eine große Person bequem an die Fensterkante herangehen kann. Duet proSky-Fenster machen herkömmliche vertikale Kombinationen überflüssig und bieten daher eine größere Beleuchtungsfläche. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss. Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. Drei Schichten Polyurethan-Lack, ideal für die Schaffung einer dauerhaften und glatten Oberfläche in Weiß auf der Oberfläche des Rahmens. Konzipiert für Räume mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit (Küchen, Bäder) Der obere Flügel ist mit einer energieeffizienten Einkammerverglasung ausgestattet. Der untere Flügel ist nicht zu öffnen. Es wird mit einer Verglasungseinheit geliefert, die aus äußerem gehärtetem Glas und innerem Verbundglas besteht, was zu einer erhöhten Sicherheit bei der Bedienung des Fensters führt. Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör. Geeignet für Steigungen von 25 bis 65 Grad. Kann in Kombinationen installiert werden. Garantie: Lebenslang gegen Hagel 10 Jahre für Fenster 20 Jahre für Verglasungseinheit
Spezifikation
  • Window U-value: 1.3 W/m²K
    Glazing U-value: 1.0 W/m²K
    Acoustic insulation Rw: 32 dB
    Glazing unit: 4H-16-4T
    Inert gas filled panes: argon
    Air inlet type: V40P
Technische Spezifikation
  • Referenznummerraised_axis_fdy_v_u_u3
  • ProduktfamilieRoof window
  • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Uniclass1_4CodeJL11
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungRooflights/Roof windows
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-59-72
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungRoof Window Units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • NBSReferenceCode59-72
  • NBSReferenceBeschreibungRoof Window Units
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika